Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Signify
General purpose linear
OWL Wraparound LED
Signify
General purpose linear
OWL Wraparound LED
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OWL240L840UNV
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
apparent load
APPARENT_LOAD
assembly code
ASSEMBLY_CODE
brand url
BRAND_URL
calculate coefficient of utilization
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
catalog number
CATALOG_NUMBER
cie type
CIE_TYPE
coefficient of utilization
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
color filter
COLOR_FILTER
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
default elevation
DEFAULT_ELEVATION
depth
DEPTH
description
DESCRIPTION
1
2
3
4
5
OWL230L840UNV
33.300
D5020200
www.day-brite.com
1
OWL230L840UNV
Semi-Direct
0
16777215
0
0
48.000
2.688
2', 3000 Nominal Delivered Lumens, 4000K
OWL240L840UNV
46.600
D5020200
www.day-brite.com
1
OWL240L840UNV
Semi-Direct
0
16777215
0
0
48.000
2.688
2', 4000 Nominal Delivered Lumens, 4000K
OWL440L840UNV
37.200
D5020200
www.day-brite.com
1
OWL440L840UNV
Semi-Direct
0
16777215
0
0
48.000
2.688
4', 4000 Nominal Delivered Lumens, 4000K
OWL470L840UNV
72.600
D5020200
www.day-brite.com
1
OWL470L840UNV
Semi-Direct
0
16777215
0
0
48.000
2.688
4', 7000 Nominal Delivered Lumens, 4000K
OWL450L840UNV
52.700
D5020200
www.day-brite.com
1
OWL450L840UNV
Semi-Direct
0
16777215
0
0
48.000
2.688
4', 5000 Nominal Delivered Lumens, 4000K
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Signify
- OWL Wraparound LED
Bestellnummer
OWL240L840UNV
Letzte Änderung
25.11.2022 11:30:18
Einheit
Schlagworte
General purpose
linear
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften